Meny Sök

Låssprint 5.0 4.0 13.0 Förzinkad Stål

Den cylindriska axeltappen har platt huvud och används för att föras in genom hålen i ett gaffelfäste. Åstadkommer en länk för vinkelrörelse och justering. Den är zinkpläterad (silverfärgad) och ger exceptionell styrka och hållbarhet. Håldiameter Ø5.
Essentra artikelnummer:

20194697

Tillverkarens artikelnummer:

20194697

6938 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 8,9837 kr
500 - 999 6,7685 kr
1000 + 5,784 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

8,98 kr

1 x 8,9837 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 5.0
d2 4.0
d3 8.0
l1 13.0
l2 10.5
l4 0.74
l5 0.5
r1 0.5
Vikt g 3.0
Slutför Förzinkad
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss