Meny Sök

Låssprint 10.0 9.6 20.5 303 Rostfritt stål

Denna cylindriska axeltapp av rostfritt stål har platt huvud och passar in genom hålen i ett gaffelfäste. Åstadkommer en koppling som medger vinkelrörelse och justering. Håller länge, klarar hög belastning och är korrosionsbeständig. Håldiameter Ø10x20.5.
Essentra artikelnummer:

20192532

Tillverkarens artikelnummer:

20192532

327 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 499 45,4108 kr
500 - 999 34,0888 kr
1000 + 29,5355 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,41 kr

1 x 45,4108 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h11 10.0
d2 9.6
d3 20.5
l1 20.5
l2 25.0
l4 1.0
Vikt g 15.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss