Meny Sök

P-formad kabelklämma 1.500 in 0.500 in 0.203 in Nylon 6/6

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Essentra artikelnummer:

10362259

Tillverkarens artikelnummer:

22CC50D1500B

2000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2973 kr
5000 - 19999 2,0675 kr
20000 + 1,8607 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 297,30 kr

1000 x 2,2973 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Total bredd 12.7 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss