Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1802 kr - 6,1802 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | 23290 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 2396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 60696 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Röd
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 10245804 | 8,2697 kr - 8,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blå
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gul
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12,3823 kr - 12,3823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 1,1874 kr - 1,3298 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9577 kr - 1,0189 kr | 993 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9749 kr - 1,3543 kr | 35573 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Grön
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 9,7195 kr - 9,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 63085 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 592 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 90472 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5339 kr - 2,8682 kr | 196000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,0833 kr - 2,367 kr | 20000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 2,8847 kr | 11364 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta