Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0104 kr - 1,4231 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0199 kr - 1,4353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blå
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gul
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12,3823 kr - 12,3823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Röd
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 10245804 | 8,2697 kr - 8,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Vit
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 8,585 kr - 9,5135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Grön
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 9,7195 kr - 9,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | 23290 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 2396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 120 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5829 kr - 2,0877 kr | 1960 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6896 kr - 4,6896 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 23555 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 6477 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta