Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 10150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 41320 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 35200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 7000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,6717 kr - 1,9352 kr | 917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 120 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5368 kr - 2,0269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,4327 kr - 3,4327 kr | 1414000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 23669 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Röd
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 10245804 | 8,0288 kr - 8,0288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blå
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gul
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12,0217 kr - 12,0217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 4000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7097 kr - 2,6651 kr | 2100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,0002 kr - 6,0002 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta