Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
1,1339 kr - 1,3999 kr 8900 I lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturfärgad
40.0 lb
1,0222 kr - 1,5237 kr 7814 I lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,5384 kr - 0,8062 kr 8546 I lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Svart
8.0 kg
2,9883 kr - 4,4825 kr 300 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Svart
22.0 kg
1,003 kr - 1,003 kr 1503 I lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,616 kr - 1,616 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturfärgad
8.0 kg
0,7428 kr - 0,7428 kr 969529 I lager
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
3,8907 kr - 3,8907 kr 2062 I lager
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Naturfärgad
13.0 kg
2,5149 kr - 3,7428 kr 3037 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,2278 kr - 1,8344 kr 7048 I lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Svart
22.0 kg
0,7352 kr - 1,1036 kr 130100 I lager
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Svart
18.0 kg
2,2486 kr - 2,5593 kr 11000 I lager
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Naturfärgad
13.0 kg
4,586 kr - 6,8347 kr 400 I lager
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Svart
55.0 kg
1,0704 kr - 1,1383 kr 74923 I lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Svart
13.0 kg
2,8618 kr - 3,1988 kr 4879 I lager
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,0061 kr - 1,1623 kr 253032 I lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,413 kr - 1,413 kr 6500 I lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
3,0968 kr - 6,5033 kr 1065 I lager
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Svart
40.0 lb
10,6083 kr - 10,6083 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Svart
250.0 N
0,9246 kr - 1,4225 kr 306000 I lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
  • av 5
Buntband 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10315767

Prisintervall
1,3999 kr - 1,1339 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.4 mm
Buntband 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247778

Prisintervall
1,5237 kr - 1,0222 kr

Lagernivåer
7814 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247945

Prisintervall
0,8062 kr - 0,5384 kr

Lagernivåer
8546 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247983

Prisintervall
4,4825 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 132.5 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10253755

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
1503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
Buntband 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036853

Prisintervall
1,616 kr - 1,616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.75 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
Buntband 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037102

Prisintervall
0,7428 kr - 0,7428 kr

Lagernivåer
969529 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    23.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 152.5 mm 37.0 mm PA Naturfärgad

10247921

Prisintervall
3,8907 kr - 3,8907 kr

Lagernivåer
2062 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    5.4 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    37.0 mm
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247792

Prisintervall
3,7428 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
3037 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247969

Prisintervall
1,8344 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
7048 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
Buntband 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247952

Prisintervall
1,1036 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
130100 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
Buntband 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037041

Prisintervall
2,5593 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247990

Prisintervall
6,8347 kr - 4,586 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Maximal diameter, kabelbunt
    122.0 mm
Buntband 160.7 mm 31.8 mm PA Svart

10036907

Prisintervall
1,1383 kr - 1,0704 kr

Lagernivåer
74923 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037003

Prisintervall
3,1988 kr - 2,8618 kr

Lagernivåer
4879 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037133

Prisintervall
1,1623 kr - 1,0061 kr

Lagernivåer
253032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037072

Prisintervall
1,413 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.30 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Svart

10178317

Prisintervall
6,5033 kr - 3,0968 kr

Lagernivåer
1065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    40.0 lb
Buntband 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10173671

Prisintervall
10,6083 kr - 10,6083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250.0 N
Buntband 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036914

Prisintervall
1,4225 kr - 0,9246 kr

Lagernivåer
306000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    160.7 mm