Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0222 kr - 1,5237 kr | 7400 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5384 kr - 0,8062 kr | 4546 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9883 kr - 4,4825 kr | 300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,875 kr - 2,0788 kr | 371228 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4729 kr - 0,7598 kr | 641000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,6109 kr - 0,9186 kr | 15000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4482 kr - 0,6716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7352 kr - 1,1036 kr | 122600 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,586 kr - 6,8347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,1956 kr - 4,1956 kr | 7219 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 1,9231 kr - 2,8847 kr | 11364 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8467 kr - 0,9962 kr | 61793 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 1384 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3137 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 4648 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,2486 kr - 2,5593 kr | 11917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3490 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3078 kr - 3,4765 kr | 4946 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5287 kr - 2,8281 kr | 13540 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Svart
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1,2667 kr - 1,2667 kr | 27969 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg