Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0222 kr - 1,5237 kr | 7400 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5384 kr - 0,8062 kr | 4546 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9883 kr - 4,4825 kr | 300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,0968 kr - 6,5033 kr | 2065 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Svart
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 1,413 kr - 1,413 kr | 6500 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0061 kr - 1,1623 kr | 264032 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 1503 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,616 kr - 1,616 kr | 158186 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8618 kr - 3,1988 kr | 2879 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,2486 kr - 2,5593 kr | 11917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 2,8847 kr | 11364 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6109 kr - 0,9186 kr | 15000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4482 kr - 0,6716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3137 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5339 kr - 2,8682 kr | 97000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,0833 kr - 2,367 kr | 20000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,8552 kr - 3,3138 kr | 18108 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,7072 kr - 3,1066 kr | 5300 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,4113 kr - 2,7516 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3490 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg