Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | 8900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 1,0222 kr - 1,5237 kr | 7814 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5384 kr - 0,8062 kr | 8546 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9883 kr - 4,4825 kr | 300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 1503 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,616 kr - 1,616 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7428 kr - 0,7428 kr | 969529 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,8907 kr - 3,8907 kr | 2062 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,5149 kr - 3,7428 kr | 3037 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 7048 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7352 kr - 1,1036 kr | 130100 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2486 kr - 2,5593 kr | 11000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 4,586 kr - 6,8347 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0704 kr - 1,1383 kr | 74923 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,8618 kr - 3,1988 kr | 4879 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0061 kr - 1,1623 kr | 252032 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,413 kr - 1,413 kr | 6500 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,0968 kr - 6,5033 kr | 1065 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Svart
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 10,6083 kr - 10,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,9246 kr - 1,4225 kr | 306000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta