Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
2,8552 kr - 3,3138 kr 18108 I lager
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,9231 kr - 2,8847 kr 11364 I lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,875 kr - 2,0788 kr 371228 I lager
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,4729 kr - 0,7598 kr 658000 I lager
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturfärgad
8.0 kg
0,8467 kr - 0,9962 kr 61793 I lager
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturfärgad
50.0 lb
1,5237 kr - 1,5237 kr 1384 I lager
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
3,0968 kr - 6,5033 kr 2065 I lager
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Svart
40.0 lb
1,413 kr - 1,413 kr 6500 I lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,0061 kr - 1,1623 kr 255032 I lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,003 kr - 1,003 kr 1503 I lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,3477 kr - 1,63 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturfärgad
8.0 kg
2,2486 kr - 2,5593 kr 11917 I lager
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,616 kr - 1,616 kr 2186 I lager
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturfärgad
8.0 kg
2,8618 kr - 3,1988 kr 1979 I lager
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
2,5149 kr - 3,7428 kr 3037 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
1,2278 kr - 1,8344 kr 4648 I lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Svart
22.0 kg
1,0222 kr - 1,5237 kr 7400 I lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,4482 kr - 0,6716 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Naturfärgad
8.0 kg
0,5384 kr - 0,8062 kr 5546 I lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Svart
8.0 kg
2,9883 kr - 4,4825 kr 300 I lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Svart
22.0 kg
  • av 5
Buntband 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036983

Prisintervall
3,3138 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
18108 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247785

Prisintervall
2,8847 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
11364 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
Buntband 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037140

Prisintervall
2,0788 kr - 1,875 kr

Lagernivåer
371228 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    44.5 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10178287

Prisintervall
0,7598 kr - 0,4729 kr

Lagernivåer
658000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    21.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037119

Prisintervall
0,9962 kr - 0,8467 kr

Lagernivåer
61793 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Ovalt huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    23.0 mm
Buntband 203.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253731

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
1384 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
Buntband 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Svart

10178317

Prisintervall
6,5033 kr - 3,0968 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    40.0 lb
Buntband 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037072

Prisintervall
1,413 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    4.30 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037133

Prisintervall
1,1623 kr - 1,0061 kr

Lagernivåer
255032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
Buntband 132.5 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10253755

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
1503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
Buntband 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036860

Prisintervall
1,63 kr - 1,3477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
Buntband 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037041

Prisintervall
2,5593 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
11917 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036853

Prisintervall
1,616 kr - 1,616 kr

Lagernivåer
2186 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.75 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
Buntband 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037003

Prisintervall
3,1988 kr - 2,8618 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247792

Prisintervall
3,7428 kr - 2,5149 kr

Lagernivåer
3037 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
Buntband 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247969

Prisintervall
1,8344 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
4648 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
Buntband 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247778

Prisintervall
1,5237 kr - 1,0222 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247754

Prisintervall
0,6716 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247945

Prisintervall
0,8062 kr - 0,5384 kr

Lagernivåer
5546 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
Buntband 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247983

Prisintervall
4,4825 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm