Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | 8900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 6800 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 895 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5829 kr - 2,0877 kr | 960 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,5357 kr - 3,5357 kr | 1403000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 23669 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 2700 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Röd
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 10245804 | 8,2697 kr - 8,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
| 12,3823 kr - 12,3823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 2396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 6277 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 2828 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6896 kr - 4,6896 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta