Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7163 kr - 5,9483 kr | 2304 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,0104 kr - 1,4231 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,037 kr - 1,6288 kr | 18920 I lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,2129 kr - 1,2626 kr | 10946 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0199 kr - 1,4353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0704 kr - 1,1383 kr | 74923 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10,6083 kr - 10,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,9246 kr - 1,4225 kr | 306000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,8934 kr - 1,1521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 592 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2667 kr - 1,2667 kr | 30469 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3477 kr - 1,63 kr | 2510 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,1956 kr - 4,1956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,7428 kr - 0,7428 kr | 969529 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 5537 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,2278 kr - 1,8344 kr | 7048 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,875 kr - 2,0788 kr | 304228 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4729 kr - 0,7598 kr | 612000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,0817 kr - 3,4076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3490 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta