Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
1,003 kr - 1,003 kr 1503 I lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Naturfärgad
22.0 kg
2,8618 kr - 3,1988 kr 2979 I lager
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturfärgad
13.0 kg
2,2486 kr - 2,5593 kr 11000 I lager
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Naturfärgad
13.0 kg
2,8552 kr - 3,3138 kr 18108 I lager
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturfärgad
13.0 kg
1,3477 kr - 1,63 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturfärgad
8.0 kg
5,7163 kr - 5,9483 kr 1104 I lager
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Svart
250.0 N
1,1339 kr - 1,3999 kr 8900 I lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturfärgad
40.0 lb
  • av 5
Buntband 132.5 mm 30.0 mm PA Naturfärgad

10253755

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
1503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
Buntband 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037003

Prisintervall
3,1988 kr - 2,8618 kr

Lagernivåer
2979 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10037041

Prisintervall
2,5593 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.35 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
Buntband 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036983

Prisintervall
3,3138 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
18108 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036860

Prisintervall
1,63 kr - 1,3477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    19.1 mm
Buntband 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Svart

10173664

Prisintervall
5,9483 kr - 5,7163 kr

Lagernivåer
1104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250.0 N
Buntband 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10315767

Prisintervall
1,3999 kr - 1,1339 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.4 mm