Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0502 kr - 1,4406 kr | 112472 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,5339 kr - 2,8682 kr | 151000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,0833 kr - 2,367 kr | 20000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,8552 kr - 3,3138 kr | 18108 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,0817 kr - 3,4076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,6109 kr - 0,9186 kr | 9 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,8019 kr - 5,6956 kr | 3490 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3078 kr - 3,4765 kr | 4946 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,5287 kr - 2,8281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Svart
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 2,4113 kr - 2,7516 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4985 kr - 0,4985 kr | 23555 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5829 kr - 2,0877 kr | 1960 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9675 kr - 0,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 2396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,003 kr - 1,003 kr | 2828 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6896 kr - 4,6896 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Röd
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blå
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Gul
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 12,3823 kr - 12,3823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta