Meny Sök

Buntbandsmontering

I lager

Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.

Serienummer: SR1825

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
Fråga angående leveranstidhär
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Vit
18.1 kg
8,585 kr - 9,5135 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Naturfärgad
Fråga angående leveranstidhär
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Grön
18.1 kg
9,7195 kr - 9,7195 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Svart
0,9749 kr - 1,3543 kr 28573 I lager
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Naturfärgad
13.0 kg
0,9577 kr - 1,0189 kr 993 I lager
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Svart
13.0 kg
1,1339 kr - 1,3999 kr 8900 I lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturfärgad
40.0 lb
  • av 5
Buntband 185.0 mm 40.0 mm PA Vit

10108390


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
Justerbar kabelklämma Vidhäftande 30.5 mm PA Naturfärgad

10245811

Prisintervall
9,5135 kr - 8,585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    21.0 mm
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Maximal diameter, kabelbunt
    22.0 mm
Buntband 185.0 mm 40.0 mm PA Grön

10108376


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.8 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
Buntband 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Svart

10036235

Prisintervall
9,7195 kr - 9,7195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande, skruvmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    28.5 mm
  • Totallängd
    117.1 mm
Buntband 17.0 mm 168.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036945

Prisintervall
1,3543 kr - 0,9749 kr

Lagernivåer
28573 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    13.0 kg
  • Totallängd
    168.3 mm
Buntband 168.3 mm 31.8 mm PA Svart

10036969

Prisintervall
1,0189 kr - 0,9577 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    6.5 mm
  • Monteringsmetod
    Push Fit
  • Maximal diameter, kabelbunt
    31.8 mm
Buntband 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10315767

Prisintervall
1,3999 kr - 1,1339 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.4 mm