Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 2150 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 7000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 895 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,6717 kr - 1,9352 kr | 917 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1863 kr - 1,1863 kr | 35200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 41320 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,2993 kr - 10,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 5,5498 kr - 5,775 kr | 3104 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,8976 kr - 1,3811 kr | 510000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9902 kr - 1,3935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0068 kr - 1,5814 kr | 18920 I lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,1776 kr - 1,2258 kr | 10000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0392 kr - 1,1052 kr | 119923 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,9809 kr - 1,3817 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,7774 kr - 3,7774 kr | 2062 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,8671 kr - 1,8671 kr | 5537 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9919 kr - 3,3084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,3411 kr - 2,6715 kr | 339957 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,7138 kr - 1,0714 kr | 173300 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5689 kr - 1,5689 kr | 47392 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta