Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar.
Serienummer: SR6261
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Minsta paneltjocklek | Maximal paneltjocklek | Total bredd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9351 kr - 5,2517 kr | 2222 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 4,8671 kr - 6,4648 kr | 7148 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 5,1926 kr - 9,6307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 4,3493 kr - 5,2528 kr | 10600 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,8255 kr - 3,7724 kr | 36400 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,3611 kr - 3,6384 kr | 43000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8255 kr - 3,7724 kr | 1938 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 4,8671 kr - 6,4648 kr | 11482 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,4173 kr - 4,5269 kr | 7011 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,8671 kr - 6,4648 kr | 1271 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,9351 kr - 5,2517 kr | 2815 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 5,5328 kr - 7,3672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 5,2445 kr - 9,6307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,8967 kr - 4,3297 kr | 1055886 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,8255 kr - 3,7724 kr | 887 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,5328 kr - 7,3672 kr | 1653 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 3,9351 kr - 5,2517 kr | 24312 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 5,2445 kr - 6,8791 kr | 12771 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 10300480 | 2,8255 kr - 3,7724 kr | 1170 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 4,8671 kr - 6,4648 kr | 12481 I lager |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm