Meny Sök

Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Orange

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166635

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-8-6-OR

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 8,143 kr
50 + 7,3287 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

81,43 kr

10 x 8,143 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Orange
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp No Screw Hole
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 152.4 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss