Meny Sök

Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Grön

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Essentra artikelnummer:

10166505

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-8-12-GN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 15,2421 kr
50 + 13,7179 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

152,42 kr

10 x 15,2421 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grön
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 305.0 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss