Meny Sök

Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Blå

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste.
Essentra artikelnummer:

10166369

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-6-6-BL

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 8,6243 kr
50 + 7,7618 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

86,24 kr

10 x 8,6243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Utan skruvhål
Typ Standard Tie
With Buckle? Nej
Totallängd 152.4 mm
Total bredd 19.1 mm
Rembredd 9.5 mm
With Screw Hole? Nej

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss