10207628
1334541
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 3,2919 kr |
| 1000 - 9999 | 1,9609 kr |
| 10000 + | 1,3822 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beläggning | Utan beläggning |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Typ av huvud | Tandat huvud, av stål |
| Tandmaterial | Rostfritt stål |
| Maximal diameter, kabelbunt | 21.0 mm |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.827 in |
| Totallängd | 3.937 in |
| Totallängd | 100.0 mm |
| Total bredd | 2.5 mm |
| Total bredd | 0.098 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta