Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
3,6338 kr - 7,2532 kr 4700 I lager
160.0 mm
550.0 mm
Svart
23.0 kg
0,7181 kr - 1,4348 kr 2916 I lager
68.1 mm
250.0 mm
Svart
10.0 kg
0,8804 kr - 0,9781 kr 11046 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Röd
0,1174 kr - 0,1174 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
100.0 mm
Silver
1,0168 kr - 1,0168 kr 37140 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Silver
0,1136 kr - 0,1136 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
100.0 mm
Gul
0,8804 kr - 0,9781 kr 8915 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Gul
1,4204 kr - 2,8438 kr 11302 I lager
80.0 mm
300.0 mm
Svart
23.0 kg
0,2858 kr - 0,5687 kr 1242 I lager
36.1 mm
150.0 mm
Svart
8.0 kg
0,8804 kr - 0,9781 kr 29457 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,1136 kr - 0,1136 kr 51689 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Grön
0,1136 kr - 0,1136 kr 49877 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Röd
0,8373 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Röd
0,3332 kr - 0,3332 kr 10536 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Silver
0,7382 kr - 0,8215 kr 198 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Silver
0,3102 kr - 0,3102 kr 5075 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Gul
0,7324 kr - 0,8143 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
300.0 mm
Gul
0,3102 kr - 0,3102 kr 49686 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Röd
0,6736 kr - 0,6736 kr 30128 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
4,3232 kr - 4,3232 kr 6197 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Grön
  • av 9
Buntband 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Svart

10204054

Prisintervall
7,2532 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    550.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    160.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Svart

10204016

Prisintervall
1,4348 kr - 0,7181 kr

Lagernivåer
2916 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    68.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244746

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
11046 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244319

Prisintervall
0,1174 kr - 0,1174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244753

Prisintervall
1,0168 kr - 1,0168 kr

Lagernivåer
37140 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244326

Prisintervall
0,1136 kr - 0,1136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244760

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
8915 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Svart

10204030

Prisintervall
2,8438 kr - 1,4204 kr

Lagernivåer
11302 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Svart

10203996

Prisintervall
0,5687 kr - 0,2858 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244739

Prisintervall
0,9781 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
29457 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244296

Prisintervall
0,1136 kr - 0,1136 kr

Lagernivåer
51689 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244302

Prisintervall
0,1136 kr - 0,1136 kr

Lagernivåer
49877 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Röd

10245132

Prisintervall
0,8373 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244487

Prisintervall
0,3332 kr - 0,3332 kr

Lagernivåer
10536 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Silver

10245149

Prisintervall
0,8215 kr - 0,7382 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244494

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
5075 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Gul

10245156

Prisintervall
0,8143 kr - 0,7324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244470

Prisintervall
0,3102 kr - 0,3102 kr

Lagernivåer
49686 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244548

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
30128 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grön

10247471

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
6197 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6