Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
1,8825 kr - 1,8825 kr 12966 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Svart
55.0 kg
3,2769 kr - 3,2769 kr 61 I lager
99.0 mm
340.0 mm
Svart
55.0 kg
2,008 kr - 2,1893 kr 10696 I lager
66.0 mm
240.0 mm
Naturfärgad
55.0 kg
2,51 kr - 2,51 kr 18276 I lager
78.0 mm
280.0 mm
Svart
55.0 kg
2,008 kr - 2,1893 kr 11377 I lager
66.0 mm
240.0 mm
Svart
55.0 kg
1,506 kr - 1,506 kr 1794 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Svart
55.0 kg
0,6736 kr - 0,6736 kr 33725 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
4,3232 kr - 4,3232 kr 89 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Grön
0,6736 kr - 0,6736 kr 30128 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
4,3232 kr - 4,3232 kr 6197 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Grön
0,6736 kr - 0,6736 kr 248 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Röd
4,3232 kr - 4,3232 kr 7600 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Röd
0,6764 kr - 0,6764 kr Fråga angående leveranstidhär
74.0 mm
250.0 mm
Silver
4,3519 kr - 4,3519 kr 300 I lager
110.0 mm
380.0 mm
Silver
0,6736 kr - 0,6736 kr 62100 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Gul
0,3116 kr - 0,3116 kr 8705 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Grön
0,5256 kr - 0,5256 kr 28100 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Grön
0,3116 kr - 0,3116 kr 18305 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Röd
0,4107 kr - 0,4581 kr 819600 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Röd
0,3375 kr - 0,3375 kr 4176 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Silver
  • av 9
Buntband 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247402

Prisintervall
1,8825 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
12966 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247440

Prisintervall
3,2769 kr - 3,2769 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    340.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    99.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10247242

Prisintervall
2,1893 kr - 2,008 kr

Lagernivåer
10696 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    66.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247426

Prisintervall
2,51 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
18276 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    78.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247419

Prisintervall
2,1893 kr - 2,008 kr

Lagernivåer
11377 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    66.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Svart

10247396

Prisintervall
1,506 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
1794 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    55.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244531

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
33725 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grön

10247464

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244548

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
30128 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Grön

10247471

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
6197 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244555

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Röd

10247488

Prisintervall
4,3232 kr - 4,3232 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244562

Prisintervall
0,6764 kr - 0,6764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Silver

10247495

Prisintervall
4,3519 kr - 4,3519 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    110.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244579

Prisintervall
0,6736 kr - 0,6736 kr

Lagernivåer
62100 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244388

Prisintervall
0,3116 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
8705 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grön

10245040

Prisintervall
0,5256 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
28100 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244395

Prisintervall
0,3116 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
18305 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Röd

10245057

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4107 kr

Lagernivåer
819600 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244401

Prisintervall
0,3375 kr - 0,3375 kr

Lagernivåer
4176 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6