Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,9068 kr - 1,0074 kr 2246 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Röd
0,121 kr - 0,121 kr 27613 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Silver
1,0473 kr - 1,0473 kr 37140 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Silver
0,9068 kr - 1,0074 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,117 kr - 0,117 kr 23789 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Grön
0,9068 kr - 1,0074 kr 28857 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,117 kr - 0,117 kr 74477 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Röd
0,7396 kr - 1,4779 kr 1416 I lager
68.1 mm
250.0 mm
Svart
10.0 kg
0,5414 kr - 0,5414 kr 43391 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Gul
0,321 kr - 0,321 kr 94614 I lager
55.0 mm
203.0 mm
Grön
0,3185 kr - 0,3185 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
160.0 mm
Svart
8.0 kg
1,3329 kr - 2,6628 kr 2796 I lager
61.0 mm
240.0 mm
Svart
23.0 kg
0,3195 kr - 0,3195 kr 62916 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Grön
0,7544 kr - 0,8388 kr 11798 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Blå
22.0 kg
0,3195 kr - 0,3195 kr 791 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Grön
0,6938 kr - 0,6938 kr 33425 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
0,7544 kr - 0,8388 kr 2800 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Grön
0,5458 kr - 1,0902 kr 6098 I lager
52.1 mm
203.0 mm
Svart
10.0 kg
2,0415 kr - 4,0978 kr 1334 I lager
104.9 mm
380.0 mm
Svart
23.0 kg
1,4631 kr - 2,9291 kr 9102 I lager
80.0 mm
300.0 mm
Svart
23.0 kg
  • av 9
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244746

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
2246 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244319

Prisintervall
0,121 kr - 0,121 kr

Lagernivåer
27613 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244753

Prisintervall
1,0473 kr - 1,0473 kr

Lagernivåer
37140 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244722

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244296

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
23789 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244739

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
28857 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244302

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
74477 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Svart

10204016

Prisintervall
1,4779 kr - 0,7396 kr

Lagernivåer
1416 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    68.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gul

10245071

Prisintervall
0,5414 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
43391 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244371

Prisintervall
0,321 kr - 0,321 kr

Lagernivåer
94614 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    55.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Svart

10447611

Prisintervall
0,3185 kr - 0,3185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Total bredd
    2.6 mm
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    40.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Svart

10204023

Prisintervall
2,6628 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
2796 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    61.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244456

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
62916 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blå

10245118

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
11798 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244463

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
791 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244531

Prisintervall
0,6938 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
33425 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Grön

10245125

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Svart

10204009

Prisintervall
1,0902 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
6098 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    52.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Svart

10204047

Prisintervall
4,0978 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    380.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    104.9 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Svart

10204030

Prisintervall
2,9291 kr - 1,4631 kr

Lagernivåer
9102 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg