Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4931 kr - 0,4931 kr | 161990 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 14200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 21266 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | 3100 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 1892 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | 379100 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,7149 kr - 4,7569 kr | 2658 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244883 | 0,2183 kr - 0,2183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,4079 kr - 0,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | 32132 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,3752 kr - 3,3752 kr | 1798 I lager |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,6302 kr - 6,1185 kr | 23700 I lager |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 1794021 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 2431 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 300 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 8157 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,86 kr - 5,86 kr | 2875 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg