Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4931 kr - 0,4931 kr | 161990 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 62116 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 1798 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 77100 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,2943 kr - 0,5858 kr | 942 I lager |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 17696 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 100 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 1800 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 68886 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,8624 kr - 0,8624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,3432 kr - 0,3432 kr | 10336 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,7603 kr - 0,8462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 20475 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 94614 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blå
|
|
||
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 15028 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 293 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 39700 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 14200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg