Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 2246 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,121 kr - 0,121 kr | 27613 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 1,0473 kr - 1,0473 kr | 37140 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 13789 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 28857 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 74477 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,7396 kr - 1,4779 kr | 1416 I lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | 43391 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 94614 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,3185 kr - 0,3185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3329 kr - 2,6628 kr | 2796 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 62116 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 11798 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6938 kr - 0,6938 kr | 32925 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 2800 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,5458 kr - 1,0902 kr | 6098 I lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,0415 kr - 4,0978 kr | 1334 I lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,4631 kr - 2,9291 kr | 9102 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta