Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1136 kr - 0,1136 kr | 50689 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,8804 kr - 0,9781 kr | 29457 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,1136 kr - 0,1136 kr | 44377 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,8804 kr - 0,9781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 4,3232 kr - 4,3232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 29228 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 4,3232 kr - 4,3232 kr | 6197 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,8804 kr - 0,9781 kr | 46 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,1174 kr - 0,1174 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 15248 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 4,3232 kr - 4,3232 kr | 5600 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 1,0168 kr - 1,0168 kr | 37140 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,1136 kr - 0,1136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 4,3519 kr - 4,3519 kr | 300 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,8804 kr - 0,9781 kr | 8915 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 32825 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6736 kr - 0,6736 kr | 54100 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,7324 kr - 0,8143 kr | 3298 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3102 kr - 0,3102 kr | 8491 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7324 kr - 0,8143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta