Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,9068 kr - 1,0074 kr 28857 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,117 kr - 0,117 kr 74477 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Röd
0,9068 kr - 1,0074 kr 2246 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Röd
0,121 kr - 0,121 kr 27613 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Silver
1,0473 kr - 1,0473 kr 37140 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Silver
0,117 kr - 0,117 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
100.0 mm
Gul
0,9068 kr - 1,0074 kr 8715 I lager
102.0 mm
368.0 mm
Gul
0,117 kr - 0,117 kr 17696 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Grön
0,9068 kr - 1,0074 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
368.0 mm
Grön
0,117 kr - 0,117 kr 13789 I lager
25.0 mm
100.0 mm
Grön
0,2943 kr - 0,5858 kr 942 I lager
36.1 mm
150.0 mm
Svart
8.0 kg
1,3329 kr - 2,6628 kr 2796 I lager
61.0 mm
240.0 mm
Svart
23.0 kg
0,6938 kr - 0,6938 kr 29200 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Gul
0,5458 kr - 1,0902 kr 6098 I lager
52.1 mm
203.0 mm
Svart
10.0 kg
0,3195 kr - 0,3195 kr 20475 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Gul
0,7544 kr - 0,8388 kr 77100 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Gul
0,3195 kr - 0,3195 kr 62116 I lager
39.0 mm
150.0 mm
Grön
0,7544 kr - 0,8388 kr 11798 I lager
85.0 mm
300.0 mm
Blå
22.0 kg
0,3195 kr - 0,3195 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
150.0 mm
Grön
0,6938 kr - 0,6938 kr 24728 I lager
74.0 mm
250.0 mm
Grön
  • av 9
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244739

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
28857 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244302

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
74477 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Röd

10244746

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
2246 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244319

Prisintervall
0,121 kr - 0,121 kr

Lagernivåer
27613 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Silver

10244753

Prisintervall
1,0473 kr - 1,0473 kr

Lagernivåer
37140 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244326

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244760

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
8715 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244289

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
17696 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244722

Prisintervall
1,0074 kr - 0,9068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244296

Prisintervall
0,117 kr - 0,117 kr

Lagernivåer
13789 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Svart

10203996

Prisintervall
0,5858 kr - 0,2943 kr

Lagernivåer
942 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    36.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Svart

10204023

Prisintervall
2,6628 kr - 1,3329 kr

Lagernivåer
2796 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    7.6 mm
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    61.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    23.0 kg
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244579

Prisintervall
0,6938 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
29200 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Svart

10204009

Prisintervall
1,0902 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
6098 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    52.1 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    10.0 kg
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Gul

10244494

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
20475 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Gul

10245156

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
77100 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244456

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
62116 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blå

10245118

Prisintervall
0,8388 kr - 0,7544 kr

Lagernivåer
11798 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    85.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244463

Prisintervall
0,3195 kr - 0,3195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    39.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Grön

10244548

Prisintervall
0,6938 kr - 0,6938 kr

Lagernivåer
24728 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    250.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Maximal diameter, kabelbunt
    74.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6