Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 2246 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,121 kr - 0,121 kr | 27613 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 1,0473 kr - 1,0473 kr | 37140 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 13789 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,9068 kr - 1,0074 kr | 28857 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,117 kr - 0,117 kr | 74477 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,7396 kr - 1,4779 kr | 1416 I lager |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5414 kr - 0,5414 kr | 43391 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Gul
|
|
||
| 0,321 kr - 0,321 kr | 94614 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,3185 kr - 0,3185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,3329 kr - 2,6628 kr | 2796 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | 62116 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 11798 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3195 kr - 0,3195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,6938 kr - 0,6938 kr | 32925 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,7544 kr - 0,8388 kr | 2800 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
|
||
| 0,5458 kr - 1,0902 kr | 6098 I lager |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,0415 kr - 4,0978 kr | 1334 I lager |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,4631 kr - 2,9291 kr | 9102 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg