Meny Sök

Buntband 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10247457

Tillverkarens artikelnummer:

461188

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,8626 kr
1000 + 3,5419 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

386,26 kr

100 x 3,8626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 380.0 mm
Total bredd 7.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 110.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 80.0 kg
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss