Meny Sök

Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Gul

Essentra artikelnummer:

10244418

Tillverkarens artikelnummer:

460181-Y

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 0,321 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

32,10 kr

100 x 0,321 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 203.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Maximal diameter, kabelbunt 55.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Färg Gul
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss