Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
16,0864 kr - 16,9482 kr 93 I lager
180.0 mm
610.0 mm
17,379 kr - 18,3844 kr 10098 I lager
125.0 mm
450.0 mm
14,9252 kr - 14,9252 kr 200 I lager
80.0 mm
300.0 mm
14,8936 kr - 14,8936 kr 100 I lager
60.0 mm
225.0 mm
14,0612 kr - 14,0612 kr 687 I lager
50.0 mm
200.0 mm
10,1219 kr - 11,2466 kr 1845 I lager
380.0 mm
1250.0 mm
8,0863 kr - 8,0863 kr 5396 I lager
30.0 mm
150.0 mm
12,4225 kr - 13,6648 kr 1098 I lager
152.0 mm
521.0 mm
5,4699 kr - 6,0778 kr 2900 I lager
152.0 mm
521.0 mm
10278413 5,2568 kr - 6,0755 kr 1241 I lager
35.0 mm
150.0 mm
9,8789 kr - 10,9765 kr 3100 I lager
51.0 mm
201.0 mm
10,7685 kr - 11,9651 kr 6791 I lager
25.0 mm
127.0 mm
4,8846 kr - 5,7466 kr 4014 I lager
51.0 mm
201.0 mm
9,1471 kr - 10,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
304.0 mm
998.0 mm
37,6012 kr - 41,7791 kr 4355 I lager
254.0 mm
838.0 mm
5,0082 kr - 5,8919 kr 3890 I lager
70.0 mm
259.0 mm
11,8257 kr - 13,1396 kr 1618 I lager
203.0 mm
679.0 mm
17,1713 kr - 18,9693 kr 800 I lager
152.0 mm
521.0 mm
12,235 kr - 13,5945 kr 8854 I lager
51.0 mm
201.0 mm
9,2861 kr - 10,3179 kr 400 I lager
254.0 mm
838.0 mm
  • av 3
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278451

Prisintervall
16,9482 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278499

Prisintervall
18,3844 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278536

Prisintervall
14,9252 kr - 14,9252 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10435267

Prisintervall
14,8936 kr - 14,8936 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
Buntband 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10278376

Prisintervall
14,0612 kr - 14,0612 kr

Lagernivåer
687 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    200.0 mm
Buntband 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Rostfritt stål

10161456

Prisintervall
11,2466 kr - 10,1219 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    380.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    1250.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

10278338

Prisintervall
8,0863 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
5396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161371

Prisintervall
13,6648 kr - 12,4225 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161418

Prisintervall
6,0778 kr - 5,4699 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278413

Prisintervall
6,0755 kr - 5,2568 kr

Lagernivåer
1241 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10431511

Prisintervall
10,9765 kr - 9,8789 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10161302

Prisintervall
11,9651 kr - 10,7685 kr

Lagernivåer
6791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161340

Prisintervall
5,7466 kr - 4,8846 kr

Lagernivåer
4014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10445679

Prisintervall
10,1634 kr - 9,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161432

Prisintervall
41,7791 kr - 37,6012 kr

Lagernivåer
4355 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

10161388

Prisintervall
5,8919 kr - 5,0082 kr

Lagernivåer
3890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10161272

Prisintervall
13,1396 kr - 11,8257 kr

Lagernivåer
1618 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10429655

Prisintervall
18,9693 kr - 17,1713 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161319

Prisintervall
13,5945 kr - 12,235 kr

Lagernivåer
8854 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161289

Prisintervall
10,3179 kr - 9,2861 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388