Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
29,6593 kr - 32,3337 kr 1700 I lager
250.0 mm
840.0 mm
13,6734 kr - 14,3628 kr 966 I lager
125.0 mm
450.0 mm
12,8978 kr - 13,5441 kr 2015 I lager
80.0 mm
300.0 mm
11,6519 kr - 11,6519 kr 1676 I lager
60.0 mm
225.0 mm
5,4699 kr - 6,0778 kr 2900 I lager
152.0 mm
521.0 mm
9,8188 kr - 10,3356 kr 825 I lager
304.0 mm
998.0 mm
10,1219 kr - 11,2466 kr 1845 I lager
380.0 mm
1250.0 mm
8,0863 kr - 8,0863 kr 5396 I lager
30.0 mm
150.0 mm
7,2299 kr - 8,0333 kr 650 I lager
304.0 mm
998.0 mm
16,0864 kr - 16,0864 kr 500 I lager
150.0 mm
520.0 mm
8,0001 kr - 8,3879 kr 3278 I lager
35.0 mm
150.0 mm
23,1242 kr - 24,2732 kr 8405 I lager
180.0 mm
610.0 mm
22,0441 kr - 22,0441 kr 1800 I lager
125.0 mm
450.0 mm
18,0254 kr - 19,4645 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
300.0 mm
12,4225 kr - 13,6648 kr 1098 I lager
152.0 mm
521.0 mm
10,7577 kr - 11,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
150.0 mm
8,8829 kr - 9,8698 kr 4000 I lager
102.0 mm
362.0 mm
9,1336 kr - 10,0901 kr 4000 I lager
254.0 mm
838.0 mm
4,8846 kr - 5,7466 kr 4014 I lager
51.0 mm
201.0 mm
9,1471 kr - 10,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
304.0 mm
998.0 mm
  • av 3
Buntband 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Rostfritt stål

10278406

Prisintervall
32,3337 kr - 29,6593 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    250.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    840.0 mm
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278444

Prisintervall
14,3628 kr - 13,6734 kr

Lagernivåer
966 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278482

Prisintervall
13,5441 kr - 12,8978 kr

Lagernivåer
2015 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278529

Prisintervall
11,6519 kr - 11,6519 kr

Lagernivåer
1676 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161418

Prisintervall
6,0778 kr - 5,4699 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161296

Prisintervall
10,3356 kr - 9,8188 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Rostfritt stål

10161456

Prisintervall
11,2466 kr - 10,1219 kr

Lagernivåer
1845 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    380.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    1250.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Rostfritt stål

10278338

Prisintervall
8,0863 kr - 8,0863 kr

Lagernivåer
5396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    30.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161449

Prisintervall
8,0333 kr - 7,2299 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10278369

Prisintervall
16,0864 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278468

Prisintervall
8,3879 kr - 8,0001 kr

Lagernivåer
3278 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278505

Prisintervall
24,2732 kr - 23,1242 kr

Lagernivåer
8405 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278543

Prisintervall
22,0441 kr - 22,0441 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278574

Prisintervall
19,4645 kr - 18,0254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161371

Prisintervall
13,6648 kr - 12,4225 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278567

Prisintervall
11,4663 kr - 10,7577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161333

Prisintervall
9,8698 kr - 8,8829 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161357

Prisintervall
10,0901 kr - 9,1336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161340

Prisintervall
5,7466 kr - 4,8846 kr

Lagernivåer
4014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10445679

Prisintervall
10,1634 kr - 9,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388