Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
16,0864 kr - 16,0864 kr | 896 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
29,6593 kr - 32,3337 kr | 1900 I lager |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
13,6734 kr - 14,3628 kr | 1866 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
12,8978 kr - 13,5441 kr | 2015 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
11,6519 kr - 11,6519 kr | 1776 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
10,7577 kr - 11,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
42,4681 kr - 42,4681 kr | 300 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
6,9446 kr - 8,1701 kr | 6565 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
11,8257 kr - 13,1396 kr | 1618 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
12,235 kr - 13,5945 kr | 9354 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
17,1713 kr - 18,9693 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
9,8789 kr - 10,9765 kr | 3100 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
12,4235 kr - 13,8039 kr | 2000 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
10161326 | 7,246 kr - 8,051 kr | 5698 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|
18,2672 kr - 20,1802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
5,888 kr - 6,5423 kr | 298 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
9,2861 kr - 10,3179 kr | 400 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
37,6012 kr - 41,7791 kr | 4355 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
13,7309 kr - 13,7309 kr | 1496 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
12,0607 kr - 13,2667 kr | 2100 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta