Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
7,5836 kr - 7,9714 kr 2872 I lager
60.0 mm
225.0 mm
8,0001 kr - 8,3879 kr 3278 I lager
35.0 mm
150.0 mm
23,1242 kr - 24,2732 kr 8405 I lager
180.0 mm
610.0 mm
22,0441 kr - 22,0441 kr 1800 I lager
125.0 mm
450.0 mm
18,0254 kr - 19,4645 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
300.0 mm
17,2124 kr - 17,2124 kr 426 I lager
100.0 mm
360.0 mm
9,8188 kr - 10,3356 kr 825 I lager
304.0 mm
998.0 mm
8,8829 kr - 9,8698 kr 5195 I lager
102.0 mm
362.0 mm
9,1336 kr - 10,0901 kr 4000 I lager
254.0 mm
838.0 mm
12,4225 kr - 13,6648 kr 1098 I lager
152.0 mm
521.0 mm
16,0864 kr - 16,9482 kr 293 I lager
180.0 mm
610.0 mm
17,379 kr - 18,3844 kr 10098 I lager
125.0 mm
450.0 mm
14,9252 kr - 14,9252 kr 200 I lager
80.0 mm
300.0 mm
6,9446 kr - 8,1701 kr 6365 I lager
25.0 mm
127.0 mm
7,2299 kr - 8,0333 kr 650 I lager
304.0 mm
998.0 mm
9,2861 kr - 10,3179 kr 400 I lager
254.0 mm
838.0 mm
10161326 7,246 kr - 8,051 kr 5698 I lager
70.0 mm
259.0 mm
18,2672 kr - 20,1802 kr Fråga angående leveranstidhär
203.0 mm
679.0 mm
12,0607 kr - 13,2667 kr Fråga angående leveranstidhär
102.0 mm
362.0 mm
5,3864 kr - 5,9848 kr 9996 I lager
102.0 mm
362.0 mm
  • av 3
Buntband 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278420

Prisintervall
7,9714 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
2872 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278468

Prisintervall
8,3879 kr - 8,0001 kr

Lagernivåer
3278 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278505

Prisintervall
24,2732 kr - 23,1242 kr

Lagernivåer
8405 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278543

Prisintervall
22,0441 kr - 22,0441 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
Buntband 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278574

Prisintervall
19,4645 kr - 18,0254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Rostfritt stål

10278383

Prisintervall
17,2124 kr - 17,2124 kr

Lagernivåer
426 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    100.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    360.0 mm
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161296

Prisintervall
10,3356 kr - 9,8188 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161333

Prisintervall
9,8698 kr - 8,8829 kr

Lagernivåer
5195 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161357

Prisintervall
10,0901 kr - 9,1336 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161371

Prisintervall
13,6648 kr - 12,4225 kr

Lagernivåer
1098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278451

Prisintervall
16,9482 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Rostfritt stål

10278499

Prisintervall
18,3844 kr - 17,379 kr

Lagernivåer
10098 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    125.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278536

Prisintervall
14,9252 kr - 14,9252 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10161234

Prisintervall
8,1701 kr - 6,9446 kr

Lagernivåer
6365 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161449

Prisintervall
8,0333 kr - 7,2299 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161289

Prisintervall
10,3179 kr - 9,2861 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

10161326

Prisintervall
8,051 kr - 7,246 kr

Lagernivåer
5698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10559529

Prisintervall
20,1802 kr - 18,2672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161364

Prisintervall
13,2667 kr - 12,0607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161401

Prisintervall
5,9848 kr - 5,3864 kr

Lagernivåer
9996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388