Meny Sök

Buntband av metall

I lager

Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.

Serienummer: SRMT

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
60 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
6,5409 kr - 7,6953 kr 1980 I lager
102.0 mm
362.0 mm
8,8829 kr - 9,8698 kr 5195 I lager
102.0 mm
362.0 mm
9,8188 kr - 10,3356 kr 825 I lager
304.0 mm
998.0 mm
10,7685 kr - 11,9651 kr 6791 I lager
25.0 mm
127.0 mm
4,8846 kr - 5,7466 kr 4014 I lager
51.0 mm
201.0 mm
8,4659 kr - 9,4066 kr 1900 I lager
152.0 mm
521.0 mm
22,6933 kr - 22,6933 kr 498 I lager
150.0 mm
520.0 mm
9,1471 kr - 10,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
304.0 mm
998.0 mm
8,6579 kr - 8,6579 kr 1838 I lager
35.0 mm
150.0 mm
32,9963 kr - 32,9963 kr 1500 I lager
180.0 mm
610.0 mm
5,0082 kr - 5,8919 kr 4090 I lager
70.0 mm
259.0 mm
7,1051 kr - 7,8945 kr 2086 I lager
203.0 mm
679.0 mm
42,4681 kr - 42,4681 kr 300 I lager
180.0 mm
610.0 mm
12,4235 kr - 13,8039 kr 2000 I lager
304.0 mm
998.0 mm
9,2065 kr - 9,6805 kr 4218 I lager
80.0 mm
300.0 mm
10,9732 kr - 11,5333 kr 1800 I lager
60.0 mm
225.0 mm
11,8062 kr - 11,8062 kr 724 I lager
50.0 mm
200.0 mm
17,1713 kr - 18,9693 kr 800 I lager
152.0 mm
521.0 mm
9,8789 kr - 10,9765 kr 3100 I lager
51.0 mm
201.0 mm
37,6012 kr - 41,7791 kr 4355 I lager
254.0 mm
838.0 mm
  • av 3
Buntband 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161258

Prisintervall
7,6953 kr - 6,5409 kr

Lagernivåer
1980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Rostfritt stål

10161333

Prisintervall
9,8698 kr - 8,8829 kr

Lagernivåer
5195 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    102.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    362.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161296

Prisintervall
10,3356 kr - 9,8188 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Rostfritt stål

10161302

Prisintervall
11,9651 kr - 10,7685 kr

Lagernivåer
6791 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    25.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    127.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10161340

Prisintervall
5,7466 kr - 4,8846 kr

Lagernivåer
4014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10161265

Prisintervall
9,4066 kr - 8,4659 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Rostfritt stål

10278390

Prisintervall
22,6933 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    150.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    170.0 kg
  • Totallängd
    520.0 mm
Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10445679

Prisintervall
10,1634 kr - 9,1471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Rostfritt stål

10278512

Prisintervall
8,6579 kr - 8,6579 kr

Lagernivåer
1838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    35.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    150.0 mm
Buntband 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278550

Prisintervall
32,9963 kr - 32,9963 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Rostfritt stål

10161388

Prisintervall
5,8919 kr - 5,0082 kr

Lagernivåer
4090 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    70.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    259.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Rostfritt stål

10161425

Prisintervall
7,8945 kr - 7,1051 kr

Lagernivåer
2086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    203.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    679.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Rostfritt stål

10278581

Prisintervall
42,4681 kr - 42,4681 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    180.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    610.0 mm
Buntband 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

10161395

Prisintervall
13,8039 kr - 12,4235 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    304.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    998.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Rostfritt stål

10278437

Prisintervall
9,6805 kr - 9,2065 kr

Lagernivåer
4218 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    80.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45 kg
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

10278475

Prisintervall
11,5333 kr - 10,9732 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Ladder
  • Maximal diameter, kabelbunt
    60.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    111.0 kg
  • Totallängd
    225.0 mm
  • Beläggning
    Utan beläggning
Buntband 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Rostfritt stål

10278345

Prisintervall
11,8062 kr - 11,8062 kr

Lagernivåer
724 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximal diameter, kabelbunt
    50.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    60.0 kg
  • Totallängd
    200.0 mm
Buntband 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Rostfritt stål

10429655

Prisintervall
18,9693 kr - 17,1713 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    152.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    521.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Rostfritt stål

10431511

Prisintervall
10,9765 kr - 9,8789 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    51.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    113.0 kg
  • Totallängd
    201.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388
Buntband 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Rostfritt stål

10161432

Prisintervall
41,7791 kr - 37,6012 kr

Lagernivåer
4355 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Maximal diameter, kabelbunt
    254.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    45.0 kg
  • Totallängd
    838.0 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E309388