Våra kabelband i rostfritt stål 316 är självlåsande och installeras enkelt manuellt. De tål extrema temperaturer och har en hög styrka och hållbarhet. Finns även med PVC-beläggning och med modell stege för att ge extra stabilt grepp för att undvika glidning.
Serienummer: SRMT
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5409 kr - 7,6953 kr | 1980 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 8,8829 kr - 9,8698 kr | 5195 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 9,8188 kr - 10,3356 kr | 825 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 10,7685 kr - 11,9651 kr | 6791 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,8846 kr - 5,7466 kr | 4014 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 8,4659 kr - 9,4066 kr | 1900 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 22,6933 kr - 22,6933 kr | 498 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 9,1471 kr - 10,1634 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 8,6579 kr - 8,6579 kr | 1838 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 32,9963 kr - 32,9963 kr | 1500 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 5,0082 kr - 5,8919 kr | 4090 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 7,1051 kr - 7,8945 kr | 2086 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 42,4681 kr - 42,4681 kr | 300 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 12,4235 kr - 13,8039 kr | 2000 I lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 9,2065 kr - 9,6805 kr | 4618 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10,9732 kr - 11,5333 kr | 1800 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 11,8062 kr - 11,8062 kr | 724 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 17,1713 kr - 18,9693 kr | 800 I lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 9,8789 kr - 10,9765 kr | 3100 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 37,6012 kr - 41,7791 kr | 4355 I lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta