Meny Sök

Bundling Straps

I produktion

Buntningsband används för att bunta ihop hydraulslangar eller kablar. Finns i olika längder. De kan användas flera gånger, beroende på syftet. Material: PP Färg: Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Längd Köp
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
800.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
5000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
2000.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
600.0 mm
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Svart PP

20508777


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    800.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250 kg
  • Allt material
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Svart PP

20508784


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    1000.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250 kg
  • Allt material
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Svart PP

20508807


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    5000.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250 kg
  • Allt material
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Svart PP

20508791


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    2000.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250 kg
  • Allt material
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Svart PP

20508760


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    600.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    250 kg
  • Allt material
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP