Dessa bultar med lyftögla och hongänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt under användning.
Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden. Öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hongängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.
Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4044, SRP4041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 | Material | d1 | Gängtyp | w1 | w2 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684,9947 kr - 1 053,8028 kr | 34 I lager |
109.0
|
Zinkpläterat stål
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 474,5093 kr - 730,0496 kr | 38 I lager |
128.0
|
Zinkpläterat stål
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 282,2522 kr - 434,1548 kr | 35 I lager |
109.0
|
Zinkpläterat stål
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
| 1 614,5241 kr - 2 483,8656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
187.0
|
Zinkpläterat stål
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 226,994 kr - 349,204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90.0
|
Zinkpläterat stål
|
M27
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 85,9826 kr - 132,2985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
71.0
|
Zinkpläterat stål
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 76,8111 kr - 118,0827 kr | 68 I lager |
31.0
|
316 Rostfritt stål
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 378,5527 kr - 582,3888 kr | 7 I lager |
90.0
|
316 Rostfritt stål
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 131,6107 kr - 202,4603 kr | 1 I lager |
53.0
|
316 Rostfritt stål
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 379,6992 kr - 584,1085 kr | 13 I lager |
62.0
|
Zinkpläterat stål
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 185,4931 kr - 285,3476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
71.0
|
Zinkpläterat stål
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 847,1006 kr - 1 303,1524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
168.0
|
Zinkpläterat stål
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
||
| 84,2629 kr - 129,5471 kr | 34 I lager |
45.0
|
316 Rostfritt stål
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 275,7175 kr - 424,1808 kr | 23 I lager |
62.0
|
316 Rostfritt stål
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 209,2243 kr - 321,9188 kr | 4 I lager |
71.0
|
316 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 63,0539 kr - 96,9883 kr | 16 I lager |
62.0
|
Zinkpläterat stål
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 124,3881 kr - 191,3399 kr | 10 I lager |
71.0
|
303 Rostfritt stål
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 208,4218 kr - 260,4699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90.0
|
303 Rostfritt stål
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 178,7291 kr - 274,915 kr | 4 I lager |
53.0
|
303 Rostfritt stål
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 350,5797 kr - 539,2829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
109.0
|
Zinkpläterat stål
|
M33
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta