Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9961 kr - 30,7632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 51,1012 kr - 78,6172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 17,2807 kr - 26,5854 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 18,7618 kr - 28,8642 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 23,2053 kr - 35,7005 kr | 14 I lager |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 25,1802 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 27,1551 kr - 41,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 26,1678 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 35,7955 kr - 55,0699 kr | 2622 I lager |
4.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 22,4648 kr - 34,5611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
303 Rostfritt stål
|
4.0
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 16,7868 kr - 25,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 22,9585 kr - 35,3207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 24,6866 kr - 37,9793 kr | 197 I lager |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 24,4397 kr - 37,5995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 26,9083 kr - 41,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 24,9334 kr - 38,3591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 29,1302 kr - 44,8155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 37,5235 kr - 57,7286 kr | 24 I lager |
4.2
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| 18,5149 kr - 28,4845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
316 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 17,7743 kr - 27,345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.2
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta