Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
17,0337 kr - 26,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
10.0
3.6
18,5149 kr - 28,4845 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
10.0
3.6
17,7743 kr - 27,345 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
20.0
3.6
23,4522 kr - 36,0803 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
10.0
4.5
27,649 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
20.0
4.5
26,9083 kr - 41,3975 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
24,9334 kr - 38,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
12.0
5.6
29,1302 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
20.0
5.6
37,5235 kr - 57,7286 kr 24 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
41,967 kr - 64,5649 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
12.0
8.5
19,9961 kr - 30,7632 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
10.0
2.35
18,268 kr - 28,1047 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
8.0
3.6
19,5024 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
20.0
3.6
25,4272 kr - 39,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
10.0
4.5
36,7829 kr - 56,5892 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
19,0086 kr - 29,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
8.0
2.35
22,4648 kr - 34,5611 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
12.0
2.35
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 303 Rostfritt stål

20258047

Prisintervall
26,2057 kr - 17,0337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 316 Rostfritt stål

20258054

Prisintervall
28,4845 kr - 18,5149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 20.0 303 Rostfritt stål

20258085

Prisintervall
27,345 kr - 17,7743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 303 Rostfritt stål

20258146

Prisintervall
36,0803 kr - 23,4522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 316 Rostfritt stål

20258191

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 316 Rostfritt stål

20258238

Prisintervall
41,3975 kr - 26,9083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 12.0 303 Rostfritt stål

20258245

Prisintervall
38,3591 kr - 24,9334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 316 Rostfritt stål

20258290

Prisintervall
44,8155 kr - 29,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 303 Rostfritt stål

20258344

Prisintervall
57,7286 kr - 37,5235 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 303 Rostfritt stål

20258405

Prisintervall
64,5649 kr - 41,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M2 10.0 303 Rostfritt stål

20257972

Prisintervall
30,7632 kr - 19,9961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M3 8.0 316 Rostfritt stål

20258030

Prisintervall
28,1047 kr - 18,268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 20.0 316 Rostfritt stål

20258092

Prisintervall
30,0036 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 316 Rostfritt stål

20258153

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 303 Rostfritt stål

20258320

Prisintervall
56,5892 kr - 36,7829 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20258207

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M2 8.0 303 Rostfritt stål

20257965

Prisintervall
29,2441 kr - 19,0086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M2 12.0 303 Rostfritt stål

20257989

Prisintervall
34,5611 kr - 22,4648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 316 Rostfritt stål

20258139

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 303 Rostfritt stål

20258160

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5