Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
59,0997 kr - 90,9226 kr 37 I lager
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
35,7955 kr - 55,0699 kr 2622 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
25,4272 kr - 39,1187 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
10.0
4.5
25,1802 kr - 38,7389 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
12.0
4.5
24,6866 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
28,1426 kr - 43,2964 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
16.0
5.6
41,2265 kr - 63,4256 kr 103 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
26,4146 kr - 40,638 kr 27205 I lager
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
8.0
5.6
25,674 kr - 39,4985 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
303 Rostfritt stål
8.0
M5
16.0
5.6
38,758 kr - 59,6276 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
38,758 kr - 59,6276 kr 71 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
25.0
6.8
42,7078 kr - 65,7043 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
25.0
6.8
29,1302 kr - 44,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7
316 Rostfritt stål
8.0
M5
20.0
5.6
37,5235 kr - 57,7286 kr 24 I lager
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
20.0
6.8
41,967 kr - 64,5649 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
12.0
8.5
27,649 kr - 42,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
20.0
4.5
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

20258641

Prisintervall
90,9226 kr - 59,0997 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 303 Rostfritt stål

20258689

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 303 Rostfritt stål

20258306

Prisintervall
55,0699 kr - 35,7955 kr

Lagernivåer
2622 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M4 10.0 316 Rostfritt stål

20258153

Prisintervall
39,1187 kr - 25,4272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 316 Rostfritt stål

20258139

Prisintervall
38,7389 kr - 25,1802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M4 12.0 303 Rostfritt stål

20258160

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M5 10.0 303 Rostfritt stål

20258221

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 316 Rostfritt stål

20258276

Prisintervall
43,2964 kr - 28,1426 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 316 Rostfritt stål

20258351

Prisintervall
63,4256 kr - 41,2265 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20258214

Prisintervall
40,638 kr - 26,4146 kr

Lagernivåer
27205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M5 16.0 303 Rostfritt stål

20258269

Prisintervall
39,4985 kr - 25,674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 12.0 316 Rostfritt stål

20258313

Prisintervall
59,6276 kr - 38,758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 25.0 303 Rostfritt stål

20258368

Prisintervall
59,6276 kr - 38,758 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 25.0 316 Rostfritt stål

20258375

Prisintervall
65,7043 kr - 42,7078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M5 20.0 316 Rostfritt stål

20258290

Prisintervall
44,8155 kr - 29,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Bult med inbyggd tätning M6 20.0 303 Rostfritt stål

20258344

Prisintervall
57,7286 kr - 37,5235 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 303 Rostfritt stål

20258405

Prisintervall
64,5649 kr - 41,967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M4 20.0 316 Rostfritt stål

20258191

Prisintervall
42,5368 kr - 27,649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5