Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
17,0337 kr - 26,2057 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
10.0
3.6
16,54 kr - 25,4461 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
4.0
2.35
25,9208 kr - 39,8783 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
303 Rostfritt stål
4.0
M2
20.0
2.35
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
40.0
8.5
17,2807 kr - 26,5854 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
303 Rostfritt stål
5.5
M3
12.0
3.6
18,7618 kr - 28,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
12.0
3.6
23,2053 kr - 35,7005 kr 14 I lager
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
55,3966 kr - 85,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
65,1726 kr - 100,2654 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
40.0
8.5
15,0588 kr - 23,1674 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
316 Rostfritt stål
4.0
M2
4.0
2.35
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
56,6556 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
73,5413 kr - 113,1404 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
73,5413 kr - 113,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
66,5797 kr - 102,4302 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
24,4397 kr - 37,5995 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
58,754 kr - 90,3908 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
54,8042 kr - 84,3141 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
16.0
10.6
51,1012 kr - 78,6172 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M3 10.0 303 Rostfritt stål

20258047

Prisintervall
26,2057 kr - 17,0337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M2 4.0 303 Rostfritt stål

20257958

Prisintervall
25,4461 kr - 16,54 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M2 20.0 303 Rostfritt stål

20257996

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 303 Rostfritt stål

20258016

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 303 Rostfritt stål

20258061

Prisintervall
26,5854 kr - 17,2807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M3 12.0 316 Rostfritt stål

20258078

Prisintervall
28,8642 kr - 18,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M4 8.0 303 Rostfritt stål

20258122

Prisintervall
35,7005 kr - 23,2053 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
85,2256 kr - 55,3966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 316 Rostfritt stål

20258764

Prisintervall
100,2654 kr - 65,1726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M2 4.0 316 Rostfritt stål

20262525

Prisintervall
23,1674 kr - 15,0588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 303 Rostfritt stål

20258740

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 303 Rostfritt stål

20258580

Prisintervall
87,1626 kr - 56,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

20258672

Prisintervall
113,1404 kr - 73,5413 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 316 Rostfritt stål

20258757

Prisintervall
102,4302 kr - 66,5797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
37,5995 kr - 24,4397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 316 Rostfritt stål

20258559

Prisintervall
90,3908 kr - 58,754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 316 Rostfritt stål

20258511

Prisintervall
84,3141 kr - 54,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 303 Rostfritt stål

20258566

Prisintervall
78,6172 kr - 51,1012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6