Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
56,4484 kr - 86,8436 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
16.0
10.6
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
52,6343 kr - 80,9757 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
27,7156 kr - 42,6394 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
41,192 kr - 63,3723 kr 121 I lager
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
16.0
6.8
41,192 kr - 63,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
303 Rostfritt stål
10.0
M6
30.0
6.8
49,3287 kr - 75,8904 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
12.0
8.5
52,6343 kr - 80,9757 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
16.0
10.6
57,4655 kr - 88,4082 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
25.0
8.5
52,6343 kr - 80,9757 kr 43 I lager
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
20.0
10.6
62,8052 kr - 96,6232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
40.0
10.6
75,7476 kr - 116,5347 kr 86 I lager
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
51,8714 kr - 79,8022 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
16.0
8.5
50,6002 kr - 77,8462 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
58,2283 kr - 89,5819 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
20.0
10.6
57,0585 kr - 87,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

20258672

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 316 Rostfritt stål

20258511

Prisintervall
86,8436 kr - 56,4484 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 303 Rostfritt stål

20258566

Prisintervall
80,9757 kr - 52,6343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
42,6394 kr - 27,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M6 16.0 316 Rostfritt stål

20258337

Prisintervall
63,3723 kr - 41,192 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M6 30.0 303 Rostfritt stål

20258382

Prisintervall
63,3723 kr - 41,192 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 12.0 316 Rostfritt stål

20258412

Prisintervall
75,8904 kr - 49,3287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 16.0 303 Rostfritt stål

20258504

Prisintervall
80,9757 kr - 52,6343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M8 25.0 316 Rostfritt stål

20258474

Prisintervall
88,4082 kr - 57,4655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 303 Rostfritt stål

20258528

Prisintervall
80,9757 kr - 52,6343 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 316 Rostfritt stål

20258573

Prisintervall
96,6232 kr - 62,8052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 40.0 303 Rostfritt stål

20258580

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 316 Rostfritt stål

20258610

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M8 16.0 316 Rostfritt stål

20258436

Prisintervall
79,8022 kr - 51,8714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 303 Rostfritt stål

20258481

Prisintervall
77,8462 kr - 50,6002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 316 Rostfritt stål

20258535

Prisintervall
89,5819 kr - 58,2283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
87,7825 kr - 57,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6