Meny Sök

Mutter med fläns TR32 x 6 54.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Vänstergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Essentra artikelnummer:

20146931

Tillverkarens artikelnummer:

20146931

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 501,0165 kr
10 - 19 1 350,8779 kr
20 + 1 275,8086 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 501,02 kr

1 x 1 501,0165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR32 x 6
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 32.0
Lead 6.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Vikt kg 0.706
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss