Meny Sök

Mutter med fläns TR22 x 5 44.0 Brons

Bronsmuttrar med fläns är en viktig komponent i montage med ledarskruvar. Utformade för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning och ger en jämn finish, som minskar slitaget på ledarskruven. Högergängad samt beständig mot korrosion och andra faktorer i omgivningen.
Essentra artikelnummer:

20146788

Tillverkarens artikelnummer:

20146788

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 791,9134 kr
10 - 19 712,6982 kr
20 - 49 673,1503 kr
50 + 633,4829 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

791,91 kr

1 x 791,9134 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR22 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 22.0
Lead 5.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1030.0
d2 tol. H9 32.0
d4 45.0
d5 tol. H9 7.0
l1 44.0
l2 12.0
Vikt kg 0.322
Material Brons
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss