Meny Sök

Brickpluggar till slang

I lager

Slangtvättlock appliceras på ändarna av slangar och rör för att förhindra att de glider över kopplingarna. Skyddar mot vatten, damm, smuts och föroreningar.Den förhindrar vatten- och smutsläckage.Den är enkelt att montera och ta bort.Används inom bygg-, trädgårds- och fordonsindustrin. Material: TPE, LDPE Färg: Svart, Gul Serienummer: SR5758

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 Färg H Allt material Köp
0,8965 kr - 2,2958 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
15.0 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
0,9704 kr - 2,0379 kr 9955 I lager
26.7 mm
33.0 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
7,7963 kr - 16,3722 kr 10500 I lager
21 mm
29.6 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
5,6659 kr - 11,8986 kr 1690 I lager
11.3 mm
19.3 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
3,8315 kr - 8,0463 kr 11796 I lager
8.1 mm
15.0 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
1,4941 kr - 3,1377 kr Fråga angående leveranstidhär
17.8 mm
26.4 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
1,2012 kr - 2,5226 kr 7500 I lager
14.6 mm
22.1 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
5,5624 kr - 11,6811 kr 4800 I lager
14.6 mm
22.1 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
1,9675 kr - 4,1318 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
33.0 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
1,3582 kr - 2,2927 kr Fråga angående leveranstidhär
11.3 mm
19.3 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
1,6421 kr - 3,4484 kr Fråga angående leveranstidhär
21 mm
29.6 mm
Svart
4.4 mm
Termoplastisk elastomer
9,3792 kr - 19,6964 kr 17600 I lager
17.8 mm
26.4 mm
Gul
4.4 mm
Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang Svart 8.1 mm (HD)

10178461

Prisintervall
2,2958 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 26.7 mm (HD) LDPE Gul

10178430

Prisintervall
2,0379 kr - 0,9704 kr

Lagernivåer
9955 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang 21.0 mm (HD) LDPE Gul

10178416

Prisintervall
16,3722 kr - 7,7963 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang 11.3 mm (HD) LDPE Gul

10178478

Prisintervall
11,8986 kr - 5,6659 kr

Lagernivåer
1690 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang 8.1 mm (HD) LDPE Gul

10178454

Prisintervall
8,0463 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
11796 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang 17.8 mm (HD) TPE Svart

10178409

Prisintervall
3,1377 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 14.6 mm (HD) TPE Svart

10178386

Prisintervall
2,5226 kr - 1,2012 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 14.6 mm (HD) LDPE Gul

10178379

Prisintervall
11,6811 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Brickplugg till slang 26.7 mm (HD) TPE Svart

10178447

Prisintervall
4,1318 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 11.3 mm (HD) TPE Svart

10178485

Prisintervall
2,2927 kr - 1,3582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 21.0 mm (HD) TPE Svart

10178423

Prisintervall
3,4484 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Brickplugg till slang 17.8 mm (HD) LDPE Gul

10178393

Prisintervall
19,6964 kr - 9,3792 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten