20267254
20267254
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,0227 kr |
| 10 - 29 | 34,244 kr |
| 30 - 74 | 32,3547 kr |
| 75 + | 28,576 kr |
| För tråd | M14 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 15.0 |
| d2 | 28.0 |
| h1 | 5.0 |
| h2 | 1.4 |
| r1 | 22.0 |
| Lastkapacitet för statisk last max. kN | 53.0 |
| Med 25400 h3 | 8.5 |
| Med 25700 h3 | 9.5 |
| Vikt g | 12.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta